??
CADモデル選択
K1330.10X45
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1330 - Hexagon bolts with narrow shaft in Hygienic DESIGN
Bill of material
K1330.10X45
BESTKIPP
Order number
K1330.10X45
MATERIAL
Material base
Edelstahl A4
B
Diameter
26.0 mm
D
Diameter
M10 mm
D1
Diameter
20.6 mm
D2
Diameter
7.7 mm
H
Diameter
7.3 mm
K
Diameter
8.3 mm
L
Diameter
45 mm
SW
Diameter
16.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0316 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245334216
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions